Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9322WICRSUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9322WICRSUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9322WICRSUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9322WICRDUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9322WICRDUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9322WICRDUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9322WICRDUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9322WICRDUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9322WICRDUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9322WICRDUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9322WICRDUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9322WICRTUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9322WICRTUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9322WICRTUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9322WICRTUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9322WICRTUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9322WICRTUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9322WICRTUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9322WICRTUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9322WICRQUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9322WICRQUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9322WICRQUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9322WICRQUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9322WICRQUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9322WICRQUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|