Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9322WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9322WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9322WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9322WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9322WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9322WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9322WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9322WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9322WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9322WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9322WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9322WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9322WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9322WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9322WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9322WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9322WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9322WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9322WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9322WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9322WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9322WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9322WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9322WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9322WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |