Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11601 - 11625 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 461 462 463 464 465 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MVC9322WICRTUL N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9650 lbf42900 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
2MM9322WICRQUL N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 11600 lbf51700 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
2MMC9322WICRQUL N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10300 lbf46000 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
3MM9322WICRQUL N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10800 lbf48200 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
3MMC9322WICRQUL N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9650 lbf42900 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
2MV9322WICRQUL N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 11600 lbf51700 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
2MVC9322WICRQUL N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10300 lbf46000 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
3MV9322WICRQUL N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10800 lbf48200 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
3MVC9322WICRQUL N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9650 lbf42900 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
3MMC9322WICRTUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9650 lbf42900 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
3MMC9322WICRSUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9650 lbf42900 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
3MMC9322WICRQUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9650 lbf42900 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
3MMC9322WICRDUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9650 lbf42900 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
3MM9322WICRSUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10800 lbf48200 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
3MM9322WICRQUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10800 lbf48200 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
3MM9322WI TUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10800 lbf48200 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
3MM9322WI TUL N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10800 lbf48200 N N/A 10200 lbf45600 N N/A 25 º N/A
2MMC9322WICRTUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10300 lbf46000 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
2MMC9322WICRSUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10300 lbf46000 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
2MMC9322WICRQUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10300 lbf46000 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
2MMC9322WICRDUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10300 lbf46000 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
2MM9322WICRTUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 11600 lbf51700 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
2MM9322WICRSUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 11600 lbf51700 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
2MM9322WICRQUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 11600 lbf51700 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
2MM9322WICRDUX N/A 110 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 11600 lbf51700 N N/A 10900 lbf48400 N N/A 15 º N/A
11601 - 11625 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 461 462 463 464 465 »