Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9122HXCRDUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9122HXCRQUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9122HXCRSUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9122HXCRTUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9122HXCRDUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9122HXCRQUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9122HXCRSUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9122HXCRTUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9122WICRDUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9122WICRQUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9122WICRSUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9122WICRTUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9122WIPRLDUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9122WIPRLQUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9122WIPRLSUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9122WIPRLTUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9122WICRDUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9122WICRQUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9122WICRSUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9122WICRTUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9122HXCRDUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9122HXCRQUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9122HXCRSUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9122HXCRTUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9122HXCRDUX | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 25 º |
N/A
|