Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11851 - 11875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 471 472 473 474 475 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC222WICRSUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 30600 lbf135900 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MM222WICRSUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 34500 lbf153500 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
2MM222WICRDUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 36000 lbf160100 N N/A 43800 lbf194900 N N/A 15 º N/A
2MMC222WICRDUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 43800 lbf194900 N N/A 15 º N/A
3MMC222WICRDUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 30600 lbf135900 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MM222WICRDUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 34500 lbf153500 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
2MM222WICRTUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 36000 lbf160100 N N/A 43800 lbf194900 N N/A 15 º N/A
2MMC222WICRTUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 43800 lbf194900 N N/A 15 º N/A
3MMC222WICRTUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 30600 lbf135900 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MM222WICRTUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 34500 lbf153500 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
2MM222WICRQUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 36000 lbf160100 N N/A 43800 lbf194900 N N/A 15 º N/A
2MMC222WICRQUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 43800 lbf194900 N N/A 15 º N/A
3MMC222WICRQUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 30600 lbf135900 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MM222WICRQUL N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 34500 lbf153500 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MMC222WICRTUX N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 30600 lbf135900 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MMC222WICRSUX N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 30600 lbf135900 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MMC222WICRQUX N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 30600 lbf135900 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MMC222WICRDUX N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 30600 lbf135900 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MM222WICRTUX N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 34500 lbf153500 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MM222WICRSUX N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 34500 lbf153500 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MM222WICRQUX N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 34500 lbf153500 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
3MM222WICRDUX N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 34500 lbf153500 N N/A 41800 lbf185800 N N/A 25 º N/A
2MMC222WICRTUX N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 43800 lbf194900 N N/A 15 º N/A
2MMC222WICRSUX N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 43800 lbf194900 N N/A 15 º N/A
2MMC222WICRQUX N/A 110 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 43800 lbf194900 N N/A 15 º N/A
11851 - 11875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 471 472 473 474 475 »