Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC222WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM222WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM222WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36000 lbf160100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC222WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC222WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM222WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM222WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36000 lbf160100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC222WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC222WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM222WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM222WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36000 lbf160100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC222WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC222WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM222WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC222WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC222WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC222WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC222WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30600 lbf135900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM222WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM222WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM222WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM222WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 41800 lbf185800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC222WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC222WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC222WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31900 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43800 lbf194900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |