Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9324WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9324WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9324WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9324WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9324WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9324WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9324WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9324WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9324WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9324WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9324WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9324WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9324WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9324WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9324WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9324WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9324WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9324WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9324WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9324WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9324WICRQUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9324WICRQUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9324WICRQUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9324WICRQUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9324WICRQUL | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|