Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9324WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9324WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13400 lbf59500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9324WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9324WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9324WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9324WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13400 lbf59500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9324WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9324WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9324WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9324WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13400 lbf59500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9324WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9324WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9324WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9324WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13400 lbf59500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9324WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9324WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9324WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9324WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13400 lbf59500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9324WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9324WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9324WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9324WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13400 lbf59500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9324WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9324WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9324WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13900 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |