Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9102WICRSUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9102WICRSUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9102WICRSUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9102WICRSUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9102WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9102WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9102WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9102WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9102WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9102WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9102WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9102WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9102WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9102WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9102WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9102WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9102WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9102WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9102WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9102WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9102WICRQUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9102WICRQUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9102WICRQUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9102WICRQUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9102WICRQUL | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A 15 º |
N/A
|