Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9124HXCRQUX | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9124HXCRSUX | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9124HXCRTUX | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9124HXCRDUX | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9124HXCRQUX | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9124HXCRSUX | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9124HXCRTUX | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9124HXCRDUX | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9124HXCRQUX | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9124HXCRSUX | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9124HXCRTUX | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9124WICRDUMFS637 | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9124WICRDUMFS637 | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9124WICR | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9124WICRDULFS637 | N/A 120 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9124WICRSUH | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9124WICRSUH | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9124WICRSUH | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9124WICRSUH | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9124WICRSUH | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9124WICRSUH | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9124WICRDUH | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9124WICRDUH | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9124WICRDUH | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9124WICRDUH | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|