Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9124WICRDUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9124WICRTUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9124WICRTUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9124WICRTUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9124WICRTUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9124WICRTUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9124WICRTUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9124WICRQUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9124WICRQUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9124WICRQUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9124WICRQUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9124WICRQUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9124WICRQUM | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9124WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9124WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9124WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9124WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9124WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9124WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9124WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9124WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9124WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9124WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20648 lbf91848 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9124WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9124WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A 25 º |
N/A
|