Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
12101 - 12125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 481 482 483 484 485 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9124WI QUL N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23200 lbf103200 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
2MMC9124WICRTUX N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21716 lbf96565 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MMC9124WICRSUX N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21716 lbf96565 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MMC9124WICRQUX N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21716 lbf96565 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MMC9124WICRDUX N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21716 lbf96565 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MMC9124WI QUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21716 lbf96565 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MMC9124WI DUL N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21716 lbf96565 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MM9124WIQULFS637 N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MM9124WIDULFS637 N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MM9124WICRTUX N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MM9124WICRSUX N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MM9124WICRQUX N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MM9124WICRDUX N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MM9124WICRDUMFS381A N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MM9124WI TUL N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MM9124WI SUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MM9124WI QUL N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MMC224WICRDUX N/A 120 mm N/A 8.4646 in215 mm N/A 1.5748 in40 mm N/A 35900 lbf159600 N N/A 47200 lbf210100 N N/A 15 º N/A
2MMC224WICRQUX N/A 120 mm N/A 8.4646 in215 mm N/A 1.5748 in40 mm N/A 35900 lbf159600 N N/A 47200 lbf210100 N N/A 15 º N/A
2MMC224WICRSUX N/A 120 mm N/A 8.4646 in215 mm N/A 1.5748 in40 mm N/A 35900 lbf159600 N N/A 47200 lbf210100 N N/A 15 º N/A
2MMC224WICRTUX N/A 120 mm N/A 8.4646 in215 mm N/A 1.5748 in40 mm N/A 35900 lbf159600 N N/A 47200 lbf210100 N N/A 15 º N/A
3MMC224WICRDUX N/A 120 mm N/A 8.4646 in215 mm N/A 1.5748 in40 mm N/A 34300 lbf152400 N N/A 45100 lbf200500 N N/A 25 º N/A
3MMC224WICRQUX N/A 120 mm N/A 8.4646 in215 mm N/A 1.5748 in40 mm N/A 34300 lbf152400 N N/A 45100 lbf200500 N N/A 25 º N/A
3MMC224WICRSUX N/A 120 mm N/A 8.4646 in215 mm N/A 1.5748 in40 mm N/A 34300 lbf152400 N N/A 45100 lbf200500 N N/A 25 º N/A
3MMC224WICRTUX N/A 120 mm N/A 8.4646 in215 mm N/A 1.5748 in40 mm N/A 34300 lbf152400 N N/A 45100 lbf200500 N N/A 25 º N/A
12101 - 12125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 481 482 483 484 485 »