Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM224WICRSUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC224WICRSUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRSUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRSUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM224WICRDUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC224WICRDUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRDUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRDUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM224WICRTUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC224WICRTUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRTUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRTUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM224WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC224WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM224WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC224WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM224WICRDUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC224WICRDUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRDUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRDUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM224WICRTUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|