Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
12176 - 12200 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 486 487 488 489 490 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM224WICRQUX N/A 120 mm N/A 8.465 in215 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 39000 lbf173500 N N/A 45100 lbf200500 N N/A 25 º N/A
3MM224WICRDUX N/A 120 mm N/A 8.465 in215 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 39000 lbf173500 N N/A 45100 lbf200500 N N/A 25 º N/A
2MM224WICRTUX N/A 120 mm N/A 8.465 in215 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 40500 lbf180100 N N/A 47200 lbf210100 N N/A 15 º N/A
2MM224WICRSUX N/A 120 mm N/A 8.465 in215 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 40500 lbf180100 N N/A 47200 lbf210100 N N/A 15 º N/A
2MM224WICRQUX N/A 120 mm N/A 8.465 in215 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 40500 lbf180100 N N/A 47200 lbf210100 N N/A 15 º N/A
2MM224WICRDUX N/A 120 mm N/A 8.465 in215 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 40500 lbf180100 N N/A 47200 lbf210100 N N/A 15 º N/A
2MM9326WICRDULFS637 N/A 130 mm N/A 7.0866 in180 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 19400 lbf86400 N N/A 17600 lbf78500 N N/A 15 º N/A
2MM9326WIMBRDUL N/A 130 mm N/A 7.0866 in180 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 19400 lbf86400 N N/A 17600 lbf78500 N N/A 15 º N/A
2MM9326WICRSUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 19400 lbf86400 N N/A 17600 lbf78500 N N/A 15 º N/A
2MMC9326WICRSUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17300 lbf76900 N N/A 17600 lbf78500 N N/A 15 º N/A
3MM9326WICRSUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 18100 lbf80500 N N/A 16600 lbf73900 N N/A 25 º N/A
3MMC9326WICRSUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 16600 lbf73900 N N/A 25 º N/A
2MM9326WICRDUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 19400 lbf86400 N N/A 17600 lbf78500 N N/A 15 º N/A
2MMC9326WICRDUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17300 lbf76900 N N/A 17600 lbf78500 N N/A 15 º N/A
3MM9326WICRDUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 18100 lbf80500 N N/A 16600 lbf73900 N N/A 25 º N/A
3MMC9326WICRDUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 16600 lbf73900 N N/A 25 º N/A
2MM9326WICRTUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 19400 lbf86400 N N/A 17600 lbf78500 N N/A 15 º N/A
2MMC9326WICRTUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17300 lbf76900 N N/A 17600 lbf78500 N N/A 15 º N/A
3MM9326WICRTUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 18100 lbf80500 N N/A 16600 lbf73900 N N/A 25 º N/A
3MMC9326WICRTUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 16600 lbf73900 N N/A 25 º N/A
2MM9326WICRQUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 19400 lbf86400 N N/A 17600 lbf78500 N N/A 15 º N/A
2MMC9326WICRQUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17300 lbf76900 N N/A 17600 lbf78500 N N/A 15 º N/A
3MM9326WICRQUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 18100 lbf80500 N N/A 16600 lbf73900 N N/A 25 º N/A
3MMC9326WICRQUH N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 16600 lbf73900 N N/A 25 º N/A
2MM9326WICRSUM N/A 130 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 19400 lbf86400 N N/A 17600 lbf78500 N N/A 15 º N/A
12176 - 12200 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 486 487 488 489 490 »