Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9326WICRTUL | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18100 lbf80500 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9326WICRTUL | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9326WICRQUL | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9326WICRQUL | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17300 lbf76900 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9326WICRQUL | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18100 lbf80500 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9326WICRQUL | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9326WICRTUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9326WICRSUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9326WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9326WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9326WICRTUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18100 lbf80500 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9326WICRSUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18100 lbf80500 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9326WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18100 lbf80500 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9326WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18100 lbf80500 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9326WICRTUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17300 lbf76900 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9326WICRSUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17300 lbf76900 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9326WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17300 lbf76900 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9326WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17300 lbf76900 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9326WISUL | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9326WIDULFS637 | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9326WICRTUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9326WICRSUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9326WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9326WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9326WI DUL | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A 15 º |
N/A
|