Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9126WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 25988 lbf115611 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9126WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 25988 lbf115611 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WITULFS637 | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WICRTUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WICRSUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WI TUM | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WI TUL | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WI TM | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WI SUM | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WI SUL | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WI QUH | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WI DUL | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9126WI DUH | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9126WICRTUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27400 lbf121930 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9126WICRSUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27400 lbf121930 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9126WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27400 lbf121930 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9126WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27400 lbf121930 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9126WI DUL | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27400 lbf121930 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9126WIDULFS637 | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30800 lbf137000 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9126WICRTUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30800 lbf137000 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9126WICRSUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30800 lbf137000 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9126WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30800 lbf137000 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9126WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30800 lbf137000 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|