Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9126WI SUM | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30800 lbf137000 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9126WI SUL | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30800 lbf137000 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9126WI QUM | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30800 lbf137000 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9126WICRDULFS637 | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 30800 lbf137000 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9126WICRDUL | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 27400 lbf121930 N | N/A 32200 lbf143200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9126WICRTULFS637 | N/A 130 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 30500 lbf135700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRSUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRSUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRSUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRSUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRDUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRDUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRDUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRDUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRTUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRTUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRTUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRTUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRQUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRQUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRQUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRQUH | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRSUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRSUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRSUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|