Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM226WICRSUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRDUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRDUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRDUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRDUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRTUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRTUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRTUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRTUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRQUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRQUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRQUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRQUM | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRSUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRSUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRSUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRSUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRDUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRDUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRDUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRDUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRTUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRTUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRTUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRTUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|