Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM226WICRQUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRQUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRQUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRQUL | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRTUX | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRSUX | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM226WICRTUX | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM226WICRSUX | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM226WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM226WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 9.0551 in230 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 9.0551 in230 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRSUX | N/A 130 mm | N/A 9.0551 in230 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC226WICRTUX | N/A 130 mm | N/A 9.0551 in230 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRDUX | N/A 130 mm | N/A 9.0551 in230 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRQUX | N/A 130 mm | N/A 9.0551 in230 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRSUX | N/A 130 mm | N/A 9.0551 in230 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC226WICRTUX | N/A 130 mm | N/A 9.0551 in230 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM226WI3MBRQUM | N/A 130 mm | N/A 9.0551 in230 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRSUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9328WICRSUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9328WICRSUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9328WICRSUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|