Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9328WICRQUX | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9328WICRDUX | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9328WICRTUX | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9328WICRSUX | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9328WICRQUX | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9328WICRDUX | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRTUX | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRTUMFS889 | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRTULFS889 | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRSUX | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRQUX | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRDUX | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRDUMFS889 | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRQULFS637 | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9328HXCRDUMFS889 | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9328HXCRTUMFS889 | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9128HXCRDUM | N/A 140 mm | N/A 8.2677 in210 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRSUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRSUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9128WICRSUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30900 lbf137400 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9128WICRSUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27500 lbf122286 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRDUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRDUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9128WICRDUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30900 lbf137400 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9128WICRDUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27500 lbf122286 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|