Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9328WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19200 lbf85400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9328WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19200 lbf85400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9328WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9328WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9328WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9328WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9328WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9328WICRTUMFS889 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9328WICRTULFS889 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9328WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9328WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9328WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9328WICRDUMFS889 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9328WICRQULFS637 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 3.7796 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMV9328HXCRDUMFS889 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMV9328HXCRTUMFS889 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMV9128HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.2677 in210 mm | Bearing Width N/A 1.2992 in33 mm | Total Width N/A 2.5984 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29000 lbf129050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9128WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32600 lbf145000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9128WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29000 lbf129050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9128WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30900 lbf137400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31100 lbf138300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9128WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27500 lbf122286 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31100 lbf138300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9128WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32600 lbf145000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9128WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29000 lbf129050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9128WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30900 lbf137400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31100 lbf138300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9128WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27500 lbf122286 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31100 lbf138300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |