Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9128WICRTUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRTUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9128WICRTUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30900 lbf137400 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9128WICRTUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27500 lbf122286 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRQUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRQUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9128WICRQUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30900 lbf137400 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9128WICRQUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27500 lbf122286 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRSUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRSUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9128WICRSUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30900 lbf137400 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9128WICRSUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27500 lbf122286 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRDUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRDUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9128WICRDUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30900 lbf137400 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9128WICRDUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27500 lbf122286 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRTUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRTUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9128WICRTUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30900 lbf137400 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9128WICRTUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27500 lbf122286 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRQUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRQUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9128WICRQUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30900 lbf137400 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9128WICRQUM | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 27500 lbf122286 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRSUL | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|