Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
12501 - 12525 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 501 502 503 504 505 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9128WICRSUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 29000 lbf129050 N N/A 32900 lbf146300 N N/A 15 º N/A
3MM9128WICRSUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30900 lbf137400 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MMC9128WICRSUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27500 lbf122286 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
2MM9128WICRDUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 32600 lbf145000 N N/A 32900 lbf146300 N N/A 15 º N/A
2MMC9128WICRDUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 29000 lbf129050 N N/A 32900 lbf146300 N N/A 15 º N/A
3MM9128WICRDUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30900 lbf137400 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MMC9128WICRDUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27500 lbf122286 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
2MM9128WICRTUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 32600 lbf145000 N N/A 32900 lbf146300 N N/A 15 º N/A
2MMC9128WICRTUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 29000 lbf129050 N N/A 32900 lbf146300 N N/A 15 º N/A
3MM9128WICRTUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30900 lbf137400 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MMC9128WICRTUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27500 lbf122286 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
2MM9128WICRQUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 32600 lbf145000 N N/A 32900 lbf146300 N N/A 15 º N/A
2MMC9128WICRQUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 29000 lbf129050 N N/A 32900 lbf146300 N N/A 15 º N/A
3MM9128WICRQUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30900 lbf137400 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MMC9128WICRQUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27500 lbf122286 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MMC9128WICRTUX N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27500 lbf122286 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MMC9128WICRSUX N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27500 lbf122286 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MMC9128WICRQUX N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27500 lbf122286 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MMC9128WICRDUX N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27500 lbf122286 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MM9128WICRTUX N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30900 lbf137400 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MM9128WICRSUX N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30900 lbf137400 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MM9128WICRQUX N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30900 lbf137400 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MM9128WICRDUX N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30900 lbf137400 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MM9128WI SUM N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30900 lbf137400 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
3MM9128WI DUL N/A 140 mm N/A 8.268 in210 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30900 lbf137400 N N/A 31100 lbf138300 N N/A 25 º N/A
12501 - 12525 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 501 502 503 504 505 »