Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9330WICRDUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9330WICRDUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9330WICRDUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9330WICRDUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9330WICRTUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9330WICRTUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9330WICRTUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9330WICRTUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9330WICRQUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9330WICRQUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9330WICRQUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9330WICRQUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9330WICRTUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9330WICRSUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9330WICRQUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9330WICRDUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9330WICRTUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9330WICRSUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9330WICRQUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9330WICRDUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9330WICRDULFS934 | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9330WI DUM | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9330WI DUL | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9330WICRTUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9330WICRSUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|