Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9330WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9330WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26200 lbf116400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9330WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9330WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf109200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9330WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9330WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26200 lbf116400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9330WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9330WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf109200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9330WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9330WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26200 lbf116400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9330WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9330WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf109200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9330WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf109200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9330WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf109200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9330WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf109200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9330WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf109200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9330WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9330WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9330WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9330WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9330WICRDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9330WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9330WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9330WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26200 lbf116400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9330WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26200 lbf116400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |