Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9330WICRQUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9330WICRDUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9330WICRTUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9330WICRSUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9330WICRQUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9330WICRDUX | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9130WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9130WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9130WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9130WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9130WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9130WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9130WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9130WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9130WICRTUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9130WICRTUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9130WICRTUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9130WICRTUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9130WICRQUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9130WICRQUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9130WICRQUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9130WICRQUH | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9130WICRSUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9130WICRSUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9130WICRSUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|