Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9130WICRSUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9130WICRDUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9130WICRDUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9130WICRDUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9130WICRDUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9130WICRTUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9130WICRTUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9130WICRTUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9130WICRTUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9130WICRQUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9130WICRQUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9130WICRQUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9130WICRQUM | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9130WICRSUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9130WICRSUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9130WICRSUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9130WICRSUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9130WICRDUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9130WICRDUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9130WICRDUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9130WICRDUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9130WICRTUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9130WICRTUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9130WICRTUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9130WICRTUL | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A 25 º |
N/A
|