Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9130WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9130WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9130WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9130WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9130WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9130WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9130WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9130WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9130WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9130WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9130WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9130WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9130WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9130WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9130WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9130WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9130WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9130WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9130WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9130WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9130WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.756 in70 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9130WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37800 lbf168100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9130WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33642 lbf149610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37600 lbf167200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9130WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35800 lbf159200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9130WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31682 lbf142000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf157900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |