Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC230WICRSUX | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC230WICRTUX | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM230WICRDUX | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM230WICRQUX | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM230WICRSUX | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM230WICRTUX | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC230WICRDUX | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC230WICRQUX | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC230WICRSUX | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC230WICRTUX | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM230WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 68000 lbf302500 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC230WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC230WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM230WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM230WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 68000 lbf302500 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC230WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC230WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM230WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM230WICRTUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 68000 lbf302500 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC230WICRTUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC230WICRTUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM230WICRTUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 65500 lbf291300 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM230WICRQUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 68000 lbf302500 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC230WICRQUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC230WICRQUH | N/A 150 mm | N/A 10.630 in270 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 58400 lbf259900 N | N/A 65400 lbf291000 N | N/A 25 º |
N/A
|