Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
12701 - 12725 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 506 507 508 509 510 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM230WICRQUH N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 65500 lbf291300 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
2MM230WICRSUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 68000 lbf302500 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
2MMC230WICRSUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 61200 lbf272100 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
3MMC230WICRSUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 58400 lbf259900 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
3MM230WICRSUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 65500 lbf291300 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
2MM230WICRDUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 68000 lbf302500 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
2MMC230WICRDUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 61200 lbf272100 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
3MMC230WICRDUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 58400 lbf259900 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
3MM230WICRDUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 65500 lbf291300 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
2MM230WICRTUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 68000 lbf302500 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
2MMC230WICRTUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 61200 lbf272100 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
3MMC230WICRTUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 58400 lbf259900 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
3MM230WICRTUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 65500 lbf291300 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
2MM230WICRQUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 68000 lbf302500 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
2MMC230WICRQUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 61200 lbf272100 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
3MMC230WICRQUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 58400 lbf259900 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
3MM230WICRQUM N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 65500 lbf291300 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
2MM230WICRSUL N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 68000 lbf302500 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
2MMC230WICRSUL N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 61200 lbf272100 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
3MMC230WICRSUL N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 58400 lbf259900 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
3MM230WICRSUL N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 65500 lbf291300 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
2MM230WICRDUL N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 68000 lbf302500 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
2MMC230WICRDUL N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 61200 lbf272100 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
3MMC230WICRDUL N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 58400 lbf259900 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
3MM230WICRDUL N/A 150 mm N/A 10.630 in270 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 65500 lbf291300 N N/A 65400 lbf291000 N N/A 25 º N/A
12701 - 12725 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 506 507 508 509 510 »