Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1251 - 1275 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 51 52 53 54 55 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV202WICRDUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 980 lbf4400 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
3MVC202WICRDUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
2MM202WICRDUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 1010 lbf4500 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
2MMC202WICRDUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 900 lbf4010 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
3MMC202WICRDUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
3MM202WICRDUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 980 lbf4400 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
2MV202WICRTUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 1010 lbf4500 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
2MVC202WICRTUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 900 lbf4010 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
3MV202WICRTUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 980 lbf4400 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
3MVC202WICRTUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
2MM202WICRTUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 1010 lbf4500 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
2MMC202WICRTUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 900 lbf4010 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
3MMC202WICRTUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
3MM202WICRTUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 980 lbf4400 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
2MV202WICRQUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 1010 lbf4500 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
2MVC202WICRQUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 900 lbf4010 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
3MV202WICRQUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 980 lbf4400 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
3MVC202WICRQUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
2MM202WICRQUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 1010 lbf4500 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
2MMC202WICRQUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 900 lbf4010 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
3MMC202WICRQUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 870 lbf3880 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
3MM202WICRQUM N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 980 lbf4400 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
2MV202WICRSUL N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 1010 lbf4500 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
2MVC202WICRSUL N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 900 lbf4010 N N/A 2200 lbf9580 N N/A 15 º N/A
3MV202WICRSUL N/A 15 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.433 in11 mm N/A 980 lbf4400 N N/A 2080 lbf9250 N N/A 25 º N/A
1251 - 1275 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 51 52 53 54 55 »