Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9332WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26800 lbf119300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9332WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9332WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9332WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9332WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26800 lbf119300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9332WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9332WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9332WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9332WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26800 lbf119300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9332WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9332WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9332WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9332WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26800 lbf119300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9332WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9332WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9332WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9332WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26800 lbf119300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9332WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9332WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9332WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9332WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26800 lbf119300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9332WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32200 lbf143100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9332WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28600 lbf127300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9332WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf134100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9332WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26800 lbf119300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27300 lbf121600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |