Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
12801 - 12825 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 511 512 513 514 515 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC9332WICRDUX N/A 160 mm N/A 8.6614 in220 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 26800 lbf119300 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
3MMC9332WICRQUX N/A 160 mm N/A 8.6614 in220 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 26800 lbf119300 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
3MMC9332WICRSUX N/A 160 mm N/A 8.6614 in220 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 26800 lbf119300 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
3MMC9332WICRTUX N/A 160 mm N/A 8.6614 in220 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 26800 lbf119300 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
2MMC9132WICRDUX N/A 160 mm N/A 9.4488 in240 mm N/A 1.4961 in38 mm N/A 38540 lbf171414 N N/A 42600 lbf189500 N N/A 15 º N/A
2MMC9132WICRQUX N/A 160 mm N/A 9.4488 in240 mm N/A 1.4961 in38 mm N/A 38540 lbf171414 N N/A 42600 lbf189500 N N/A 15 º N/A
2MMC9132WICRSUX N/A 160 mm N/A 9.4488 in240 mm N/A 1.4961 in38 mm N/A 38540 lbf171414 N N/A 42600 lbf189500 N N/A 15 º N/A
2MMC9132WICRTUX N/A 160 mm N/A 9.4488 in240 mm N/A 1.4961 in38 mm N/A 38540 lbf171414 N N/A 42600 lbf189500 N N/A 15 º N/A
3MMC9132WICRDUX N/A 160 mm N/A 9.4488 in240 mm N/A 1.4961 in38 mm N/A 36580 lbf162690 N N/A 40300 lbf179300 N N/A 25 º N/A
3MMC9132WICRQUX N/A 160 mm N/A 9.4488 in240 mm N/A 1.4961 in38 mm N/A 36580 lbf162690 N N/A 40300 lbf179300 N N/A 25 º N/A
3MMC9132WICRSUX N/A 160 mm N/A 9.4488 in240 mm N/A 1.4961 in38 mm N/A 36580 lbf162690 N N/A 40300 lbf179300 N N/A 25 º N/A
3MMC9132WICRTUX N/A 160 mm N/A 9.4488 in240 mm N/A 1.4961 in38 mm N/A 36580 lbf162690 N N/A 40300 lbf179300 N N/A 25 º N/A
2MM9132WICRSUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 43300 lbf192600 N N/A 42600 lbf189500 N N/A 15 º N/A
2MMC9132WICRSUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 38540 lbf171414 N N/A 42600 lbf189500 N N/A 15 º N/A
3MM9132WICRSUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 41100 lbf182800 N N/A 40300 lbf179300 N N/A 25 º N/A
3MMC9132WICRSUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 36580 lbf162690 N N/A 40300 lbf179300 N N/A 25 º N/A
2MM9132WICRDUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 43300 lbf192600 N N/A 42600 lbf189500 N N/A 15 º N/A
2MMC9132WICRDUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 38540 lbf171414 N N/A 42600 lbf189500 N N/A 15 º N/A
3MM9132WICRDUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 41100 lbf182800 N N/A 40300 lbf179300 N N/A 25 º N/A
3MMC9132WICRDUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 36580 lbf162690 N N/A 40300 lbf179300 N N/A 25 º N/A
2MM9132WICRTUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 43300 lbf192600 N N/A 42600 lbf189500 N N/A 15 º N/A
2MMC9132WICRTUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 38540 lbf171414 N N/A 42600 lbf189500 N N/A 15 º N/A
3MM9132WICRTUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 41100 lbf182800 N N/A 40300 lbf179300 N N/A 25 º N/A
3MMC9132WICRTUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 36580 lbf162690 N N/A 40300 lbf179300 N N/A 25 º N/A
2MM9132WICRQUH N/A 160 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 43300 lbf192600 N N/A 42600 lbf189500 N N/A 15 º N/A
12801 - 12825 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 511 512 513 514 515 »