Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9132WICRQUH | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRQUH | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9132WICRQUH | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRSUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9132WICRSUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRSUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9132WICRSUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRDUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9132WICRDUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRDUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9132WICRDUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRTUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9132WICRTUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRTUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9132WICRTUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRQUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9132WICRQUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRQUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9132WICRQUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRSUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9132WICRSUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRSUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9132WICRSUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRDUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9132WICRDUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|