Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9132WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9132WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9132WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9132WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9132WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9132WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9132WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9132WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9132WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9132WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9132WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9132WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9132WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9132WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9132WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 4.488 in114 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9132WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9132WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9132WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9132WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 5.984 in152 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9132WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9132WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9132WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 41100 lbf182800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9132WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 1.496 in38 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36580 lbf162690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40300 lbf179300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9132WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43300 lbf192600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9132WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Bearing Width N/A 1.496 in38 mm | Total Width N/A 2.992 in76 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 38540 lbf171414 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42600 lbf189500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |