Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9132WICRDUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9132WICRDUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRTUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9132WICRTUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRTUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9132WICRTUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRQUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9132WICRQUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRQUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9132WICRQUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRTUX | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRSUX | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRQUX | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9132WICRDUX | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9132WI DUM | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9132WI DUL | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRTUX | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRSUX | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRQUX | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9132WICRDUX | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9334WICRSUH | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9334WICRSUH | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9334WICRSUH | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9334WICRSUH | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9334WICRDUH | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|