Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
12876 - 12900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 516 517 518 519 520 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9334WICRDUH N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30700 lbf136700 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
3MM9334WICRDUH N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143000 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
3MMC9334WICRDUH N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 28700 lbf127500 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
2MM9334WICRTUH N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 34500 lbf153600 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
2MMC9334WICRTUH N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30700 lbf136700 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
3MM9334WICRTUH N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143000 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
3MMC9334WICRTUH N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 28700 lbf127500 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
2MM9334WICRQUH N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 34500 lbf153600 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
2MMC9334WICRQUH N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30700 lbf136700 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
3MM9334WICRQUH N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143000 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
3MMC9334WICRQUH N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 28700 lbf127500 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
2MM9334WICRSUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 34500 lbf153600 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
2MMC9334WICRSUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30700 lbf136700 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
3MM9334WICRSUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143000 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
3MMC9334WICRSUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 28700 lbf127500 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
2MM9334WICRDUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 34500 lbf153600 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
2MMC9334WICRDUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30700 lbf136700 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
3MM9334WICRDUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143000 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
3MMC9334WICRDUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 28700 lbf127500 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
2MM9334WICRTUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 34500 lbf153600 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
2MMC9334WICRTUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30700 lbf136700 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
3MM9334WICRTUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143000 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
3MMC9334WICRTUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 28700 lbf127500 N N/A 28300 lbf126000 N N/A 25 º N/A
2MM9334WICRQUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 34500 lbf153600 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
2MMC9334WICRQUM N/A 170 mm N/A 9.055 in230 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30700 lbf136700 N N/A 30100 lbf133700 N N/A 15 º N/A
12876 - 12900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 516 517 518 519 520 »