Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
12951 - 12975 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 516 517 518 519 520 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC9134WICRQUH N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 46550 lbf207014 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
2MM9134WICRSUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 55200 lbf245500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
2MMC9134WICRSUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 49128 lbf218500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
3MM9134WICRSUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 52300 lbf232600 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
3MMC9134WICRSUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 46550 lbf207014 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
2MM9134WICRDUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 55200 lbf245500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
2MMC9134WICRDUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 49128 lbf218500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
3MM9134WICRDUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 52300 lbf232600 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
3MMC9134WICRDUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 46550 lbf207014 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
2MM9134WICRTUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 55200 lbf245500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
2MMC9134WICRTUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 49128 lbf218500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
3MM9134WICRTUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 52300 lbf232600 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
3MMC9134WICRTUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 46550 lbf207014 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
2MM9134WICRQUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 55200 lbf245500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
2MMC9134WICRQUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 49128 lbf218500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
3MM9134WICRQUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 52300 lbf232600 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
3MMC9134WICRQUM N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 46550 lbf207014 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
2MM9134WICRSUL N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 55200 lbf245500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
2MMC9134WICRSUL N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 49128 lbf218500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
3MM9134WICRSUL N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 52300 lbf232600 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
3MMC9134WICRSUL N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 46550 lbf207014 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
2MM9134WICRDUL N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 55200 lbf245500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
2MMC9134WICRDUL N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 49128 lbf218500 N N/A 52600 lbf234000 N N/A 15 º N/A
3MM9134WICRDUL N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 52300 lbf232600 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
3MMC9134WICRDUL N/A 170 mm N/A 10.236 in260 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 46550 lbf207014 N N/A 49700 lbf221000 N N/A 25 º N/A
12951 - 12975 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 516 517 518 519 520 »