Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9340WICRTUM | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9340WICRTUM | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9340WICRQUM | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 54600 lbf243300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9340WICRQUM | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 48600 lbf216300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9340WICRQUM | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9340WICRQUM | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9340WICRSUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 54600 lbf243300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9340WICRSUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 48600 lbf216300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9340WICRSUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9340WICRSUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9340WICRDUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 54600 lbf243300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9340WICRDUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 48600 lbf216300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9340WICRDUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9340WICRDUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9340WICRTUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 54600 lbf243300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9340WICRTUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 48600 lbf216300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9340WICRTUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9340WICRTUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9340WICRQUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 54600 lbf243300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9340WICRQUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 48600 lbf216300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9340WICRQUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9340WICRQUL | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9340WICRTUX | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9340WICRSUX | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9340WICRQUX | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A 25 º |
N/A
|