Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
13126 - 13150 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 526 527 528 
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9340WICRDUX N/A 200 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 51400 lbf228800 N N/A 44400 lbf198000 N N/A 25 º N/A
3MM9340WI DUL N/A 200 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 51400 lbf228800 N N/A 44400 lbf198000 N N/A 25 º N/A
2MM9340WICRTUX N/A 200 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 54600 lbf243300 N N/A 47100 lbf209000 N N/A 15 º N/A
2MM9340WICRSUX N/A 200 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 54600 lbf243300 N N/A 47100 lbf209000 N N/A 15 º N/A
2MM9340WICRQUX N/A 200 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 54600 lbf243300 N N/A 47100 lbf209000 N N/A 15 º N/A
2MM9340WICRDUX N/A 200 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 54600 lbf243300 N N/A 47100 lbf209000 N N/A 15 º N/A
2MM9340WI DUM N/A 200 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 54600 lbf243300 N N/A 47100 lbf209000 N N/A 15 º N/A
2MM9340WI DUL N/A 200 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.496 in38 mm N/A 54600 lbf243300 N N/A 47100 lbf209000 N N/A 15 º N/A
2MMC9140WICRDUX N/A 200 mm N/A 12.2047 in310 mm N/A 2.0079 in51 mm N/A 67460 lbf300100 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MMC9140WICRQUX N/A 200 mm N/A 12.2047 in310 mm N/A 2.0079 in51 mm N/A 67460 lbf300100 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MMC9140WICRSUX N/A 200 mm N/A 12.2047 in310 mm N/A 2.0079 in51 mm N/A 67460 lbf300100 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MMC9140WICRTUX N/A 200 mm N/A 12.2047 in310 mm N/A 2.0079 in51 mm N/A 67460 lbf300100 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
3MMC9140WICRDUX N/A 200 mm N/A 12.2047 in310 mm N/A 2.0079 in51 mm N/A 64260 lbf285780 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MMC9140WICRQUX N/A 200 mm N/A 12.2047 in310 mm N/A 2.0079 in51 mm N/A 64260 lbf285780 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MMC9140WICRSUX N/A 200 mm N/A 12.2047 in310 mm N/A 2.0079 in51 mm N/A 64260 lbf285780 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MMC9140WICRTUX N/A 200 mm N/A 12.2047 in310 mm N/A 2.0079 in51 mm N/A 64260 lbf285780 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
2MM9140WICRSUH N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 75800 lbf337200 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MMC9140WICRSUH N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 67460 lbf300100 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
3MM9140WICRSUH N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 72200 lbf321100 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MMC9140WICRSUH N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 64260 lbf285780 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
2MM9140WICRDUH N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 75800 lbf337200 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MMC9140WICRDUH N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 67460 lbf300100 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
3MM9140WICRDUH N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 72200 lbf321100 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MMC9140WICRDUH N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 64260 lbf285780 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
2MM9140WICRTUH N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 75800 lbf337200 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
13126 - 13150 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 526 527 528