Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
13176 - 13198 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 526 527 528 
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9140WICRSUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 72200 lbf321100 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MMC9140WICRSUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 64260 lbf285780 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
2MM9140WICRDUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 75800 lbf337200 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MMC9140WICRDUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 67460 lbf300100 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
3MM9140WICRDUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 72200 lbf321100 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MMC9140WICRDUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 64260 lbf285780 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
2MM9140WICRTUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 75800 lbf337200 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MMC9140WICRTUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 67460 lbf300100 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
3MM9140WICRTUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 72200 lbf321100 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MMC9140WICRTUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 64260 lbf285780 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
2MM9140WICRQUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 75800 lbf337200 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MMC9140WICRQUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 67460 lbf300100 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
3MM9140WICRQUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 72200 lbf321100 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MMC9140WICRQUL N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 64260 lbf285780 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MM9140WICRTUX N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 72200 lbf321100 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MM9140WICRSUX N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 72200 lbf321100 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MM9140WICRQUX N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 72200 lbf321100 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
3MM9140WICRDUX N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 72200 lbf321100 N N/A 63200 lbf281000 N N/A 25 º N/A
2MM9140WICRTUX N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 75800 lbf337200 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MM9140WICRSUX N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 75800 lbf337200 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MM9140WICRQUX N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 75800 lbf337200 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MM9140WICRDUX N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 75800 lbf337200 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
2MM9140WI QUM N/A 200 mm N/A 12.205 in310 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 75800 lbf337200 N N/A 66700 lbf296700 N N/A 15 º N/A
13176 - 13198 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 526 527 528