Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1351 - 1375 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 51 52 53 54 55 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC302WICRDUL N/A 15 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM302WICRTUL N/A 15 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1320 lbf5810 N N/A 2700 lbf12900 N N/A 15 º N/A
2MMC302WICRTUL N/A 15 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2700 lbf12900 N N/A 15 º N/A
3MM302WICRTUL N/A 15 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MMC302WICRTUL N/A 15 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM302WICRQUL N/A 15 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1320 lbf5810 N N/A 2700 lbf12900 N N/A 15 º N/A
2MMC302WICRQUL N/A 15 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2700 lbf12900 N N/A 15 º N/A
3MM302WICRQUL N/A 15 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MMC302WICRQUL N/A 15 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM302WI DUL N/A 15 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1320 lbf5810 N N/A 2700 lbf12900 N N/A 15 º N/A
2MV9303WICRSUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MVC9303WICRSUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
3MV9303WICRSUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 600 lbf2680 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
3MVC9303WICRSUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 540 lbf2380 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
2MM9303WICRSUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMC9303WICRSUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
3MM9303WICRSUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 600 lbf2680 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
3MMC9303WICRSUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 540 lbf2380 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
2MV9303WICRDUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MVC9303WICRDUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
3MV9303WICRDUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 600 lbf2680 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
3MVC9303WICRDUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 540 lbf2380 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
2MM9303WICRDUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMC9303WICRDUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
3MM9303WICRDUH N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 600 lbf2680 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
1351 - 1375 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 51 52 53 54 55 »