Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1451 - 1475 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 56 57 58 59 60 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV9303WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 600 lbf2680 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
3MVC9303WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 540 lbf2380 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
2MM9303WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMC9303WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
3MM9303WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 600 lbf2680 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
3MMC9303WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 540 lbf2380 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
3MM9303WI TUM N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 600 lbf2680 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
3MM9303WI DUM N/A 17 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 600 lbf2680 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
2MV9303WICRDUMFS637 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
3MMV9303HXVVDUMFS637 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 540 lbf2380 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
3MMV9303HXVVSULFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 540 lbf2380 N N/A 1070 lbf4740 N N/A 25 º N/A
2MMV9303HXVVDUHFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMV9303HXVVDULFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMV9303HXVVDUMFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMV9303HXVVQUHFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMV9303HXVVQULFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMV9303HXVVQUMFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMV9303HXVVSUHFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMV9303HXVVSULFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMV9303HXVVSUMFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMV9303HXVVTUHFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMV9303HXVVTULFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMV9303HXVVTUMFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMVC9303HXVVDUHFS934 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
2MMVC9303HXVVDULFS545 N/A 17 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 560 lbf2500 N N/A 1120 lbf4970 N N/A 15 º N/A
1451 - 1475 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 56 57 58 59 60 »