Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9103WICRDUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9103WICRDUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9103WICRDUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9103WICRDUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9103WICRDUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9103WICRDUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9103WICRDUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9103WICRTUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9103WICRTUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9103WICRTUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9103WICRTUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9103WICRTUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9103WICRTUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9103WICRTUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9103WICRTUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9103WICRQUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9103WICRQUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9103WICRQUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9103WICRQUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9103WICRQUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9103WICRQUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9103WICRQUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9103WICRQUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9103WICRSUL | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9103WICRSUL | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|