Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1576 - 1600 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 61 62 63 64 65 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV9103WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3300 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
3MVC9103WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 670 lbf2970 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
2MM9103WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3400 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
2MMC9103WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 685 lbf3030 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
3MM9103WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3300 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
3MMC9103WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 670 lbf2970 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
2MV9103WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3400 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
2MVC9103WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 685 lbf3030 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
3MV9103WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3300 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
3MVC9103WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 670 lbf2970 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
2MM9103WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3400 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
2MMC9103WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 685 lbf3030 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
3MM9103WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3300 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
3MMC9103WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 670 lbf2970 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
2MV9103WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3400 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
2MVC9103WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 685 lbf3030 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
3MV9103WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3300 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
3MVC9103WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 670 lbf2970 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
2MM9103WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3400 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
2MMC9103WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 685 lbf3030 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
3MM9103WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3300 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
3MMC9103WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 670 lbf2970 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
2MV9103WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3400 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
2MVC9103WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 685 lbf3030 N N/A 1530 lbf6800 N N/A 15 º N/A
3MV9103WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3300 N N/A 1480 lbf6600 N N/A 25 º N/A
1576 - 1600 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 61 62 63 64 65 »