Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9103WICRQUL | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9103WICRQUL | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9103WICRQUL | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9103WICRQUL | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9103WICRQUL | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9103WI TUL | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9103WI SUL | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9103WI SUM | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9103WI DULFS637 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9103WI DUL | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9103WI DUH | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC99103WNDUX | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXCRDUX | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXCRQUX | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXCRSUX | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXCRTUX | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXCRDUX | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXCRQUX | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXCRSUX | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXCRTUX | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9103WICRDUMFS637 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9103WICR | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9103WICRDULFS637 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9103HXVVDUHFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9103HXVVDULFS637 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A 15 º |
N/A
|