Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM203WICRTUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC203WICRTUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC203WICRTUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM203WICRTUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV203WICRTUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC203WICRTUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV203WICRTUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC203WICRTUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM203WICRQUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC203WICRQUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC203WICRQUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM203WICRQUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV203WICRQUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC203WICRQUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV203WICRQUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC203WICRQUH | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM203WICRSUM | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC203WICRSUM | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC203WICRSUM | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM203WICRSUM | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV203WICRSUM | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC203WICRSUM | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV203WICRSUM | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC203WICRSUM | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM203WICRDUM | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A 15 º |
N/A
|