Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1726 - 1750 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 66 67 68 69 70 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC203WICRDUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MMC203WICRDUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM203WICRDUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MV203WICRDUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MVC203WICRDUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MV203WICRDUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC203WICRDUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM203WICRTUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MMC203WICRTUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MMC203WICRTUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM203WICRTUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MV203WICRTUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MVC203WICRTUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MV203WICRTUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC203WICRTUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM203WICRQUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MMC203WICRQUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MMC203WICRQUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM203WICRQUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MV203WICRQUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MVC203WICRQUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MV203WICRQUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC203WICRQUM N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM203WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MMC203WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
1726 - 1750 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 66 67 68 69 70 »