Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1751 - 1775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 71 72 73 74 75 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC203WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM203WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MV203WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MVC203WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MV203WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC203WICRSUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM203WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MMC203WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MMC203WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM203WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MV203WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MVC203WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MV203WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC203WICRDUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM203WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MMC203WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MMC203WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM203WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MV203WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MVC203WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MV203WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1270 lbf5600 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC203WICRTUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM203WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1320 lbf5900 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
2MMC203WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1160 lbf5170 N N/A 2750 lbf12000 N N/A 15 º N/A
3MMC203WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.575 in40 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1120 lbf5000 N N/A 2600 lbf11600 N N/A 25 º N/A
1751 - 1775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 71 72 73 74 75 »