Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1826 - 1850 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 71 72 73 74 75 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM303WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1630 lbf7280 N N/A 3790 lbf16900 N N/A 15 º N/A
2MMC303WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1460 lbf6480 N N/A 3790 lbf16900 N N/A 15 º N/A
3MM303WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1600 lbf7100 N N/A 3690 lbf16400 N N/A 25 º N/A
3MMC303WICRQUL N/A 17 mm N/A 1.850 in47 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 1420 lbf6300 N N/A 3690 lbf16400 N N/A 25 º N/A
2MM9304WICRDULFS637 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 1020 lbf4560 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
3MM9304WICRDULFS637 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 920 lbf4360 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
3MV9304WICRDUMFS637 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 920 lbf4360 N N/A 1730 lbf7700 N N/A 25 º N/A
2MMV9304HXVVDUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9304HXVVDULFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9304HXVVDUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9304HXVVQUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9304HXVVQULFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9304HXVVQUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9304HXVVSUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9304HXVVSULFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9304HXVVSUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9304HXVVTUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9304HXVVTULFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMV9304HXVVTUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMVC9304HXVVDUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMVC9304HXVVDULFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMVC9304HXVVDUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMVC9304HXVVQUHFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMVC9304HXVVQULFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
2MMVC9304HXVVQUMFS934 N/A 20 mm N/A 1.4567 in37 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 910 lbf4050 N N/A 1820 lbf8080 N N/A 15 º N/A
1826 - 1850 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 71 72 73 74 75 »